E4Q energikæder

E4Q serie energikæder er udviklet for at tilbyde den bedst mulige løsning for fritbærende og lange vandringer. Baseret på den robuste E4.1 energikædestandard, der er blevet bevist i over 12 år, bringer den nye serie en lang levetid og en høj grad af modularitet.Typiske anvendelsesområder: maskinværktøjer, kraner, automatiseringssystemer

Energikæde med tværbjælker for hvert led, kan åbnes fra begge sider

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E4Q.34 serien

Indvendig højde [hi]: 34 mm
Indvendige bredder [Bi]: 075-350 mm
Bøjningsradier [R]: 063-300 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E4Q.44 serien

Indvendig højde [hi]: 44 mm
Indre bredder [Bi]: 075-350 mm
Bøjningsradier [R]: 075-350 mm
Stigning: 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E4Q.58 serie

Indvendig højde [hi]: 58 mm
Indvendige bredder [Bi]: 100-500 mm
Bøjningsradier [R]: 135-500 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E4Q.82 serie

Indvendig højde [hi]: 82 mm
Indvendig bredde [Bi]: 100-500 mm
Bøjningsradius [R]: 150-1.000 mm
Pitch: 111 mm

Energikæde med tværbjælker for hvert andet led, kan åbnes fra begge sider

klar til afsendelse om 24 - 48 timer H4Q.34 serien

Indvendig højde [hi]:34 mm
Indre bredder [Bi]: 075-350 mm
Bøjningsradier [R]: 063-300 mm
Stigning: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer H4Q.44 serien

Indvendig højde [hi]: 44 mm
Indre bredder [Bi]: 075-350 mm
Bøjningsradier [R]: 075-350 mm
Stigning: 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer H4Q.58 serie

Indvendig højde [hi]: 58 mm
Indvendige bredder [Bi]: 100-500 mm
Bøjningsradier [R]: 135-500 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer H4Q.82 serie

Indvendig højde [hi]: 82 mm
Indvendig bredde [Bi]: 100-500 mm
Bøjningsradius [R]: 150-1.000 mm
Pitch: 111 mm

Produktpræsentation forlængerribber E4Q

Designstudie: Intelligent, modulært forlænget ribbedesign E4Q

Modulært justerbart ribbekoncept med E4Q åbningsmekanisme: Tilpas energikæden individuelt til slangediameteren. Installer nemt uden værktøj og udskift slanger efter behov.
  • Store slanger
  • Den modulære justerbare ribbe giver maksimal fleksibilitet og tilpasning til slangedimensioner
  • Spar monteringstid: enkel, hurtig og værktøjsfri montering
  • Hvis der kræves en reparation, udskiftes slangen hurtigt ved at åbne den justerbare ribbe


Tech up

Tech up

  • Værktøjsfri åbning- og lukning
  • Reduceret fremspring indvendigt for nemmere påfyldning med den åbne e-chain® 1
  • 15 % større trækstyrke i ribben 1
  • 10 % mindre vægt takket være materialeudsparinger 1
  • Valgfrit 17 dB(A) mere støjsvag på grund af støjdæmpende dele af støjoptimeret materiale 2 - kun på forespørgsel
1 Sammenlignet med E4.1 systemet
2 Sammenlignet med 4040C serien
 
Cost down

Cost down

  • 40% hurtigere installationstid sammenlignet med E4.1 systemet
  • Op til 35% besparelse mulig i applikationer i grænseområder3
  • 36-måneders garanti
  • Planlæg vedligeholdelse – valgfrit med isense tillægsmodul
Grundet den højere vægt kan den økonomisk attraktive mindre
serie vælges
Garanteret

Garanteret

  • Lydniveau: 17db(A) mindre end 4040C 

 
Bæredygtighed

Bæredygtighed


Bestil en gratis prøve


 
igus E4Q energikæde

 
Er du interesseret i vores nye E4Q energikæde ? Bestil din gratis prøve og se de innovative egenskaber selv.
Bestil vareprøver nu

Vil du bestille prøver med en intelligent EC.W sensor?


Ønsker du at udstyre din energikæde direkte med intelligent tilstandskontrol i form af EC.W sensoren? Bestil din gratis prøve og se selv de innovative specifikationer.
Bestil vareprøver nu!
igus E4Q energikæde med intelligent EC.W sensor

Den nye universelle indvendige separation

Komplet fleksibilitet, driftssikkerhed og nem montering i et

Afhængig af adgang, vælges den side du ønsker at montere hylde og se om der er nemmere adgang til dens indre eller ydre radius af energikæden for at frigøre tværbjælker. Hylderne låses på plads med den integrerede glider og automatisk ved montering af tværbjælke. Takket være positiv låsning kan montering ske praktisk taget uden brug af kræfter. Låsning er enkel og hurtig, men hylderne holdes sikkert på plads. For oplåsning frigøres tværbjælke på indre eller ydre radius, afhængig af adgangsforhold. Den nye E4Q energikæde kan åbnes hurtigt og uden værktøj. Efter frigørelse af tværbjælke kan hylden oplåses ved hjælp af glider og herefter trækkes ud.
Universal separator Åbning af lås med integreret glider.
Universal separator Hylder kan bruges i flere lag og låses sikkert
Universal separator Når tværbjælke indsættes aktiveres låsen automatisk.

For serierDelnummer
Universelle mellemplader
Delnummer
Universelle sideplader
Delnummer
Separator til Universal IA
Delnummer
Hylder, aflåselige 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX
1) XXX = bredde i mm
*Tilgængelighed: *fra lager / **på bestilling

Eksempler fra den virkelige verden


Afgørende designegenskaber for E4Q serien


 
 
System E4Q/R4Q Værktøjsfri åbnings- og lukning
System E4Q/R4Q Fire stop-dogs for maksimal styrke i enhver installationsretning.
System E4Q/R4Q Mindre materiale på steder hvor det ikke bidrager til styrke.
System E4Q/R4Q Støjdæmpere (ekstraudstyr) for endnu mere støjsvag drift - kun på forespørgsel.
System E4Q/R4Q Produktsortiment indvendig separation, også for komplekse opdelinger.
System E4Q/R4Q Noter i pins for sikkert greb af opdelinger.
System E4Q/R4Q
1

Støjdæmpning som ekstraudstyr (kun på forespørgsel) - ny type skjult system til støjdæmpning. Kan eftermonteres på ethvert tidspunkt. Gummielementer fastgjort på horisontale stop-dogs dæmper støjen yderligere for de allerede støjsvage e-chains®. 17 dB(A) mindre støj end 4040C serien.

2

To vertikale og horisontale stop-dogs pr. led leverer ekstra stivhed for E4Q og tillader større fritbærende længde eller højere fyldningsvægt.  20 % mere stabilitet sammenlignet med E4.1.

3

Pins (energikæde)/låg (energirør) - energikæde og energirør kan åbnes og lukkes helt uden værktøjer. Pins og låg/hylder låses i sidesektionen for endnu større kraft. Energikæden/energirøret kan fyldes på markant mindre tid. 40 % hurtigere fyldning end E4.1.

4

Reduceret vægt ─ Nye resultater har tilladt udeladelse af materiale hvor det ikke har en funktion for belastning af energikæden  Denne metode er anvendt indvendigt, mellem stop-dogs, og udvendigt. Naturligt inspirerede afrundede former er anvendt i designet. 10 % mindre vægt end E4.1.


klar til afsendelse om 24 - 48 timer