Fjederkabeltromle e-spool® uden glidering

Fjederkabeltromler e-spool uden glidering til teleskopiske applikationer, platforme og kraner

e-spool fjederkabeltromler fra igus sikrer, at bærbare maskiner og systemer forsynes sikkert med energi, data, trykluft og væsker, selv under de vanskeligste forhold og på de mindste rum. Sammenlignet med den klassiske kabeltromle er e-spool den eneste løsning, der ikke kun kan transportere energi, men også alle medier som data, trykluft og væsker. Eksempler: e-spool i hallen, i automatiserede højlagre, i kabelrobotter, i stage-teknik eller i stålværker.

Alle igus e-spool fjederkabeltromler består af en energikæde, der styres af en rulle og sikrer, at energiforsyningen altid har den nøjagtige længde og spænding takket være en integreret fastholdelsesfjeder. Og et twisterband er ansvarlig for drejebevægelserne. Denne specielle konstruktion laver bevægelser i alle tænkelige retninger. Ved at bruge twisterband kræver e-spool ikke en glidering. Dette gør datatransmissionen meget pålidelig og giver samtidig en høj grad af stabilitet. Desuden kan e-spool føres i alle retninger (horisontalt, vertikalt og diagonalt) og sparer plads, da energikæden rulles op i udgangspositionen, og vejene forbliver frie.
Find og konfigurer en e-spool fjederkabeltromle nu
e-spool i testlaboratoriet
  • Alt i ét system: forskellige medier (elektricitet, data, væsker) kan samles i ét system
  • Pladsbesparende: kabeltromle med fjederdrev uden slipring
  • Enkel samling: efterfølgende tilføjelse og udskiftning af kabler mulig
  • Udtrækslængder på op til 2 og 14 m
  • Maksimal udtræknings- og tilbagetrækningshastighed 1m/s
  • Ingen trækbelastning på kablerne
  • Fleksibel anvendelse - energitilførsel i alle retninger er mulig

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

  • Sp: Hvornår skal jeg bruge e-spool fjederkabeltromlen?

    Hvor mange forskellige kabler skal føres på en meget begrænset plads. Forskellige medier (strøm, luft og væsker) kan ledes sammen i ét system.

  • Sp: Hvornår skal jeg bruge hvilken e-spool?

    • e-spool flex og e-spool SPC med manuelt udtræk, når kun ét kabel skal føres meget langsomt eller manuelt.
    • Theatre e-spool i højtmonterede applikationer i offentlige rum
    • Alle andre e-spool fjederkabeltromler skal vælges efter udtrækslængde og fyldningsvolumen/kabeldiameter
  • Sp: Hvor længe holder fjedrene i e-spool?

    • e-spool flex med 10.000 cyklusser
    • e-spool standard med 70.000 cyklusser
    • e-spool HD med 40.000 cyklusser
    • Theatre e-spool med 40.000 cyklusser
  • Sp: Hvilke kabler kan jeg bruge i fjederkabeltromlen?

    På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool anbefaler vi at bruge igus chainflex kabler. Vi anbefaler også, at følgende retningslinjer overholdes:

    • Hvor det er muligt, skal der altid benyttes TPE belagte kabler frem for uskærmede kabler.
    • Der bør vælges skærmede kabler fra CFROBOT serien.
    • Alle kabler skal have en udvendig diameter på < 17 mm.
    • De maksimale bøjningsradier på 44 mm i den indre radius og 77 mm i den ydre radius er observeret.

Hvilken e-spool fjederkabeltromle er den rigtige for dig?

e-spool produktfinder

Find hurtigt den rigtige fjederkabeltromle

Med e-spool produktfinderen kan du finde den rigtige fjederkabeltromle til din anvendelse i nogle få trin.

▶ Find og konfigurer nu

e-spool produktfinder

e-spool flex

Kabeltromle e-spool flex Afbrydelsesfri panelfødning. Alternativet til kabeltromlen.
Forlængelse: 5-15 m

e-spool compact

Fjederkabeltromle e-spool kompakt Kompakt, pladsbesparende
Vandring: 2-4 m | Tromle 240-400 mm | Kabellængde: 4-6,6 m

e-spool med manuel udtrækning

Fjederkabeltromle e-spool med manuel forlængelse Træk et kabel ud i hånden
Vandring: 5 m | Tromle: 300 mm | Kabellængde 3,3-8,3 m

e-spool standard

Fjederkabeltromle e-spool standard Variabel brug
Vandring: 4-14 m | Tromle: 600-850 mm | Kabellængde: 8,6-19,9 m

HD e-spool

Fjederkabeltromle e-spool HD Variabel anvendelse, med højere tilbagetrækningskraft
Vandring: 4-14 m | Tromle: 600-850 mm | Kabellængde 8,6-19,9m

e-spool power

Fjederkabeltromle e-spool power Motordrevet, for lang forlængelse
Vandring: 25 m | Tromle: efter anmodning | Kabellængde: efter anmodning

Nye produkter

e-spool produktfinder

e-spool konfigurator
  • Leveres til SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Vælg bevægelsesretning
  • Vælg kabel
  • Resultatet: den rigtige e-spool til din applikation

e-spool til scene- og teaterdrift

e-spool teater
  • Certificeret til scene- og teaterdrift i henhold til DIN EN 17206 og DGUV princip 315-390
  • Slæberingsfrit alternativ til kabeltromlen
  • Sikker styring af kabler i et meget lille installationsrum
  • Har forskellige sensorovervågningsfunktioner

e-spool med intelligent funktionsovervågning

intelligent e-spool
  • Øger systemsikkerheden takket være kontinuerlig funktionsovervågning
  • Forlænger maksimal levetid for theatre e-spool®
  • Måling og visning af den aktuelle udtrækningslængde

Bliv inspireret - praktiske eksempler med e-spool

Messehal | Stålvalse | Autonom robot | Højlager | Kabelrobot | Sceneteknologi
 
e-spool fjederkabeltromler i kongres- og kulturcentret i Torun e-spool fjederkabeltromler sikrer uafbrudt forsyning af energi, data, luft og væsker i kongres- og kulturcentret i Torun. Der er blevet installeret i alt ti HD e-spool systemer.
e-spool fjederkabeltromle i brug i en vindmaskine e-spool fjederkabeltromlen anvendes i en teleskopisk vindmaskine. Vindmaskinen forhindrer frost i at ødelægge knopper og unge skud i frugtplantager.

Fyldningsregler for e-spool fjederkabeltromler

På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool anbefaler vi at bruge vores chainflex kabler. Derudover anbefaler vi at overholde følgende fyldningsregler:

1. Kabler må kun lægges ved siden af hinanden i den lineære kæde - læg aldrig flere kabler oven på hinanden!
2. Med uskærmede kabler bør chainflex kabler med TPE ydre kappe bruges hvor det er muligt.
3. Afskærmede kabler skal komme fra chainflex -kabelfamilien CFROBOT -familie.
4. Den anvendte twisterbånds maksimale bøjningsradier skal overholdes.
5. Brug om muligt separatorer til at beskytte kabler mod overlapning og slid. For at få den bedst mulige udnyttelse af det indvendige rum installeres separatoren i alternative segmenter.
6. Læg kabler efter diameter eller indsæt bøjningsradius - tynde små indad og større udad.
7. Påfør trækaflastning på begge ender af kablet. Kabelbindeknuden må ikke monteres i kædens retning.
8. Kablerne skal installeres i twisterband med fri plads både udad og indad fra rotationsaksen.

Installationsvejledning

I tilfælde af en vandret bevægelse skal der være en glat overflade, som energikæden kan bevæge sig på.

Monteringsvejledning

Monteringsinstruktioner til e-spool

Dokumentation – Installationsinstruktioner

I henhold til direktiv om maskiner 2006/42/EF

Kontakt os venligst, hvis du har en af de følgende anvendelsesparametre:
  • Udendørs anvendelser
  • e-spool applikationer, der er højtmonteret i det offentlige område (tilskuerstandere, scener osv.)
For de nævnte applikationer skal e-spool systemet muligvis være specielt sikret. Kontakt venligst din salgsrepræsentant.