E2 micro - et stykke - mindste størrelse

E2 micro energikæder er meget små energikæder i en og to dele med lav vægt og er derfor ideelle til meget dynamiske anvendelser. E2 micro energikæder er stærke og leveres i mange forskellige versioner. 
Den nye generation af E2.1 micro energikæder tilbyder yderligere et stærkt stop-dog-system for op til 25 % længere fritbærende vandringer samt 100 % mere fyldningsvægt (sammenlignet med lignende igus typer). De er lave i vægt, robuste og nemme
at åbne. Der medfølger en energikædeåbner, der gør det muligt at åbne længderne på en energikæde på én gang. Der fås en lang række tilbehør, såsom indvendig rumdeling og monteringsbeslag.
Bestil en gratis prøve nu
E2 micro Mindste indvendige højde - for eksempel Serie 03: 5 mm indvendig højde
Garanti på energikæder Garanti på energikæder. Yderligere oplysninger
E2.1 micro E2.1 micro leveres med det smarte værktøj (910.428),1 meter kæde kan åbnes på 2 sekunder

Modulsortiment af E2,1 micro

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E2.10, åbning langs ydersiden

Indre højde 10 mm
Indre bredde Bi: 6 - 50 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E2i. 10, åbnes på indersiden

Indre højde 10 mm
Indre bredde Bi: 6 - 50 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E2C. 10, lukket

Indre højde 10 mm
Indre bredde Bi: 6 - 50 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E2.15, åbning langs ydersiden

Indre højde 15 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E2i.15, kan åbnes på indersiden

Indre højde 15 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E2C. 15, lukket

Indre højde 15 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 75 mm
Pitch 20 mm

E2.17 serien, der kan åbnes udvendigt

Indvendig højde hi: 17 mm
Indre bredder Bi: 15-50 mm
Bøjningsradier R: 28-145 mm
Pitch: 30,5 mm

E2i.17 serien, der kan åbnes indvendigt

Indvendig højde hi: 17 mm
Indre bredder Bi: 15-50 mm
Bøjningsradier R: 28-145 mm
Pitch: 30,5 mm

E2C.17 serien, lukket

Indvendig højde hi: 17 mm
Indvendig bredde Bi: 50 mm
Bøjningsradius R: 28-145 mm
Pitch: 30,5 mm
E2.1 micro kædeåbner
For serier med dette symbol, medfølger en gratis kædeåbner.

Indre højder fra 5 til 15,6 mm, energikæde

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 03

Indre højde 5 mm
Indre bredde Bi: 5 - 10 mm
Bøjningsradier R: 10 - 28 mm
Pitch 10 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 04

Indre højde 7 mm
Indre bredde Bi: 7 - 30 mm
Bøjningsradier R: 15 - 48 mm
Pitch 16,7 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 045

Indre højde 10,3 mm
Indre bredde Bi: 6 - 64 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 13 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 05

Indre højde 10 mm
Indre bredde Bi: 6 - 64 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 06

Indre højde 10,5 mm
Indre bredde Bi: 6 - 64 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 08

Indre højde 15 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 25 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie B07

Indre højde 10,3 mm
Indre bredde Bi: 6 - 64 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie B09

Indre højde 14,3 mm
Indre bredde Bi: 16 - 40 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 074

Indre højde 11,5 mm
Indre bredde Bi: 10 - 40 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 094

Indre højde 15,6 mm
Indre bredde Bi: 10 - 40 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Sammenføjning og adskillelse af E2 micro- og E2.1 micro-e-chain®.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer.

Til begrænset plads

Et-/to-elements E-Kæder, men indvendig højde fra 5 mm

Høj vridningsresistens

Mindste indvendige højder og bøjningsradiusser

Endebeslag med trækaflastning kan leveres

Lille ledlængde for støjsvag drift

Kabelvenlig inderside

Lav vægt

Lange tappe for lang levetid

Gunstigt forhold mellem indre/ydre dimensioner

B07/B09 i to dele - Kan foldes ud i udvendig radius takket være indbyggede hængsler

Typiske industrisektorer og anvendelser

  • Generelle maskiner
  • Modeller (micro e-chains®)
  • Automatiske døre
  • Køretøjer
  • Målemaskiner
  • Elektrisk udstyr
  • Håndtering
  • Pick and Place robotter

iF Design
iF designpris for E2 micro serien 05
Renrum
Renrumstest på forespørgsel
ESD klassificering
Specialversion: elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
UL94-V2-klassificering
UL94-V0 klassificering for serie 03 og serie 14 (yderligere på forespørgsel)
Støjoptimerede lydsvage energikæder
42 dB(A) målt på igus® laboratoriet, v = 1,0 m/s fritbærende, 06.10.038.0 serien

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage