e-chain® TUB

Sikker føring til bølgerør parallelt med en e-chain®

Før bølgerør parallelt med E4.1L-produktsortimentet

  • Clipsfunktion, der gør det nemt at clipse PMA-clips på
  • Bølgerør kan føres parallelt med en energikæde
  • Forlængelse af E4.1-modulsystemet
  • Fås nu også til "lightversionen", E4.1L-produktsortimentet
  • Ekstra føring til bølgerør
  • Nem adgang til bølgerørene
  • Mulighed for hurtig udskiftning af slangerne
  • Reducer installationstiden og omkostningerne
  • Nem at installere uden ekstra skruer eller værktøj
Typiske anvendelsesområder: Almen maskinkonstruktion, hvor en service skal føres uden for kædens tværsnit eller tilføjes på et senere tidspunkt
rør
1) Ekstern føring af bølgerør


2) Nem at installere uden ekstra skruer eller værktøj


3)TUB-holder kan udskiftes i henhold til slangediameter

Sådan virker det

E4.1L TUB

TUB-forlængelse

TUB'er kan fastgøres på siden af E4.1L, så bølgerør kan føres parallelt med energikæden. De har en egenskab, der gør det nemt at montere PMA-clips.

Testet af igus®

E4.1L TUB med bølgerør

Før bølgerør sikkert

Clipsen på siden af E4.1L gør det nemt at sammenføje bølgerør, så de kan føres forsvarligt ved siden af e-chain®.

Anvendelseseksempel

Anvendelse med E4.1L TUB

TUB'er i brug

TUB-forlængelsen bruges, når ekstra kabler bliver tilføjet på et senere tidspunkt. Den parallelle føring af bølgerør er særligt populær i generelle anvendelser.

Produktsortiment

Varenr.Nominelle bredder      
        
System E4.1
E4.32.TUB07/10/12/17     Forspørgsler
E4.42.TUB07/10/12/17     Forspørgsler
E4.56.TUB17/23/29/36/48     Forspørgsler
E4.80.TUB17/23/29/36/48     Forspørgsler
System E4.1L
E4.38L.TUB07/10/12/17     Forspørgsler
E4.48L.TUB07/10/12/17/23/29/36     Forspørgsler
Leveringstid

Leveringstid

fra lager