Markante besparelser i omkostninger og vægt sammenlignet med komplette huse
Nu også for specielt smalle gange
Dette medfører også lavere transportomkostninger
Hurtig, sikker og nem montering med skinner der clipses på
Reduceret støj
Nem adgang for servicering
Energi, data og medie føres i et system, sikkert og uden afbrydelse
Varenummer guidelok P | e-chains® serie | Indre bredde | Bøjningsradius | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Forespørgsler |
Varenr. guidelok P. S | e-chains® serie | Indre bredde | Bøjningsradius | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Forespørgsel |
Op til 7 m/s og 10 m/s2.
Spar op til 80% føringer.
For hængende applikationer op til 50 m.
Ingen svingning e-chain®, høj driftssikkerhed ved låsemekanisme og føringsskinner.
Hurtig og nem montering.
Reduceret støj.
Nem adgang for servicering.
Energi, data og medie føres i et system
Tyåiske anvendelser: Indlagrings- og plukningssystemer, løftere, bygge- og kranlifte, løfteyudstyr, mini-load lagre
Varenr. | e-chain®-serie | Indre bredde | Maks. hastighed | Bøjeradier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Vertikal [m/s] | Horisontal [m/s] | R [mm] | ||||
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.255.10.R" text="Forespørgsler"] | |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.2700.10.R" text="Forespørgsler"] |