Rulleenergikæder - ruller i stedet for at glide

Konventionelt designede energikæder bruges i glideapplikationer til lange vandringer. Rulleenergikæder blev udviklet for at udvide de tekniske grænser for denne driftsmetode. igus® rulleenergikæder er ideelle til opgaver, hvor der skal køres lange vandringer ved høje hastigheder. Det er ofte tilfældet med f.eks. mållinjekameraer eller transportbåndsteknologi. Systemets lave friktionskoefficienter kan også spare omkostninger i langsommere applikationer i kransektoren eller i skiftesystemer, da drevets dimensioner kan være betydeligt mindre.
Bestil et projekt med rulleenergikæder nu
Rulleenergikæder

Et overblik over fordelene ved igus' rulleenergikæder:

  • Rulleenergikæder er sikre, pladsbesparende og kræver kun lille vedligeholdelse. Kabellængderne kan reduceres med op til 50 % (sammenlignet med kabelslædesystemer).
  • Betydelig reduktion af drivkraften til mindre end 37 % for at flytte energikæden
  • Vandringer på 1.000 meter og mere
  • Til høje hastigheder på op til 10 m/s
  • Ensartet rulleresistens i snavsede miljøer
Linje

Anbefalede rulleenergikædesystemer

P4 energikæde

P4-system

Profil rol e-kæde til meget høje fyldningsvægte (op til 30 kg/m) og hastigheder (op til 10 m/s)
e-chain P4.1

P4.1 system

Længere levetid: 375.000 km driftsydelse Lange vandringer: mere end 1.000 m
Energikæde P4HD.56R

System P4HD.1R

Levetiden forlænges igen (sammenlignet med P41.56R): +50 %; lav vedligeholdelse
Energikæde E4.1R

System E4.1R

Støj og vibrationer reduceres, hvorved der er brug for mindre drivenergi
Linje

Anvendelsesområder: praktiske eksempler ved hjælp af rulleenergikæden

Rulleenergikæden flytter banerne på VELTINS Arena i Gelsenkirchen

Når der fløjtes op i Gelsenkirchen, og fodboldholdene dyster mod hinanden, er det kun sejr eller nederlag, der tæller. Men heller ikke her fungerer noget uden teknologi. Spillerne dominerer på banen, mens en vedligeholdelsesfri rulleenergikæde nedenfor demonstrerer sin styrke, når plænen skal flyttes.

På en STS-kran

Rulleenergikæden har bevæget sig problemfrit langs den 100 meter lange vandring siden 2015. Indtil videre er der gennemført 9.000 driftstimer.

I en stabler

Rulleenergikæden til en stabler har kørt 615 m i ti år uden fejl, hvilket sparer op til 57 % af den drivenergi, der kræves for at bevæge energikædesystemet.

I gravemaskiner med skovlhjul

Verdensrekord med 670 meter! Længste køreafstand med rulleenergikæder. Det vedligeholdelsesfrie rulledesign reducerer tryk/træk-kræfterne med op til 75 %.

Test for lange vandringer

P4.1 rol energikæde blev testet med en bevægelseshastighed på op til 8 m/s over en distance på 200 m, hvilket modsvarer en vandring på 400 m. Det fuldautomatiske system tager højde for et stort antal anvendelser i relation til acceleration og hastighed. Udover den mekaniske belastning ved bevægelse af overførselskøretøjet, påføres også miljømæssige påvirkninger på de testede energikæder og kabler.

Ofte stillede spørgsmål om rulleenergikæden

Hvornår skal jeg bruge en rulleenergikæde?
I tilfælde af lange vandringer på mere end 100 m og høje ekstra kabelbelastninger eller i forbindelse med accelerationer på mere end 1 m/sek2 har stadig større push/pull kræfter resulteret i glidende energikæder til kraner.

Hvor ofte skal jeg smøre eller udskifte rullerne på et energikædesystem?
Levetiden for rullerne i et energiforsyningssystem afhænger generelt af rullematerialet og miljøet. Fritløbende eller ubeskyttede ruller er udsat for ydre påvirkninger. I energikædesystemer er rullerne integreret i kædeleddet og "livstidssmurt" med havvandsbestandig fedt. Et sådant system behøver ikke at blive udskiftet i hele dets levetid.
Kan jeg også bruge E4/4 rol e-kæden i værktøjsmaskinen?
E4/4 rol e-kæden er kendt fra blandt andet kranindustrien. Men hvad har det med værktøjsmaskinen at gøre? Høje belastninger, lange bevægelser og en dynamisk opførsel - denne beskrivelse gælder også ofte for x-akser i værktøjsmaskiner. rol e-chain 5050RHD kan f.eks. køre fra 10 til 800 m med en maksimal fyldningsvægt på 30 kg/m. Samtidig kan denne kæde med en indvendig højde på 80 mm stadig bruges dynamisk. For eksempel er amax 50 m/s² og vmax 6 m/s.

Passer rol e-kæden E4/4 rol til min maskine?
For at sikre, at den passer til din maskine, har vi fire forskellige indvendige højder, op til syv radier, op til 42 bredder, to forstærkede muligheder og alt fås stadig på lager som e-tube. For at sikre kædens optimale design anbefaler vi, at den installeres af en igus-ekspert. De vil omhyggeligt kontrollere påfyldningen og også designe den tilsvarende rende til dig. Desuden kan vi i de fleste tilfælde lave en pålidelig forudsigelse af levetiden baseret på vores testdata, hvilket giver dig og dit anlæg pålidelighed.
Alt i alt betyder det, at E4/4 rol e-kæden er et gennemprøvet system. Den kan derfor bruges uden problemer, hvor de tekniske parametre er opfyldt.

Måske er du også interesseret i


Fastlæggelse af levetid

Beregn den forventede levetid for rulleenergikæderne i dobbeltslag og kilometer.

Få energikæderne genbrugt

Yder et bidrag til en reduktion af plastaffald og en forbedring af genindvinding i industrien.