Vi har enkle løsninger til selv de mest komplekse energiforsyningssystemer

Vi udfører al projektering internt, tester alt omhyggeligt på verdens største testlaboratorium for energiforsyningssystemer. Vores globale projekterings- og monteringsnetværk tillader os at styre projekter over hele verden og levere, installere, teste og vedligeholde vores systemer med kort varsel.
 
Rul ned for at se vores højdepunkter i projektering:

1992
Første store projekt: køresimulator


På det tidspunkt var køresimulatoren uovertruffen i hastighed og acceleration.
Køresimulator

Offshore skidding applikation

1993
Offshore skidding applikation


I skidding applikationer på boretårne, et barsk miljø og høje fyldningsvægte skaber barske betingelser. Applikationen blev implementeret med succes med en E4 serie energikæde i plast. Fordele frem for stålkæder:
  • Korrosions og UV-bestandig
  • Kabel- og slangevenlig takket være indvendigt separationssystem i plast
  • Vejer op til 70 % mindre end stålkæder
  • Modulopbygget, let at modificere
  • Saltvandsresistent og offshore-egnet

1995
Komposteringsanlæg


Driftssikre energiforsyningssystemer ved ekstremt høj fugtighed: en individuel ekstra kraftig føringsrende med 6 m supportafstand, tilpasset til bygningens struktur, blev installeret til brug på et komposteringsanlæg. Den fører en energikæde (5050CR.40.300.S10.0.E) på 186 m og ved 0,17 m/s og inkluderer chainflex kabler og slanger.
Komposteringsanlæg

RTG eftermontering i Storbritannien

1996
RTG eftermontering i Storbritannien


Den dækmonterede gantry var tidligere udstyret med festooning, et såkaldt kabeltrækningssystem. Vores pilotprojekt med 5050.35.250.0 energikæde, inklusive chainflex kabler og en føringsrende i rustfrit stål, var en succes: i dag er mere end 3.500 sådanne systemer i anvendelse.

1997
Skibslossere i Canada


To skipslossere blev udstyret med 4040CR.15.250.0 energikæde i en galvaniseret føringsrende med hus. Kæden bevæges langs en 151,5 m vandring ved 5 m/s – en hastighed der var uovertruffen på det tidspunkt.
 
 
 
 
Skibslosser

Royal Opera London

1998
Royal Opera London


Zig-zag løsning for sceneteknologi: på en vandring på 30 m, er tværbommen på Londons Royal Opera udstyret med en energikæde med en kompakt deponeringspose hvor kæden folder sig lydsvagt sammen i en zig-zag bevægelse.

1999
Rotationsmodul for et teleskop i Hawaii


Et rotationsmodul for Hawaii's Gemini Observatory ved 4200 m på Mauna Kea vulkanen. De specielle udfordringer ved projektet var seismisk sikkerhed og modstand mod UV og ozon.
 
Rotationsapplikation på 540°
Udstyr: azimuth med energikæde 640.600/600.400/1800.0, spejl med energikæde 5050.30.150/1825.0 kan roteres yderligere 90°.
 
De originale igus energikæder vi leverede er stadig i brug i dag.
Hawaii rotationsmodul

Skibslosser i Malaysia

2003
Skibslosser i Malaysia


Tre forskellige energikæder garanterer at skibslosseren har et sikkert energiforsyningssystem:
 
For den 441 m vandring, erstattede energikæden 5050CR.28.300.0 den motorkabeltromle der havde været anvendt hidtil. I trolleydrevet, bevæges energikæden 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E langs en 90,5 m vandring ved 3,16 m/s. Førerhuset var udstyret med en energikæde 4040C.25.150.0 med en vanding på 70,8 m.

2003-2007
Projektudvalg

Affaldsforbrændingsanlæg, bevægelige tag over stadium og sportsbaner, togvaskesystemer, sluser, damme, landgangsbroer, olietanke, kraftværker ...
 
Succesfulde referencer i en række brancher har dokumenteret vores kompetence og ansporet os til nye mål.   
Projekter i et stort udvalg af brancher

Tušimice brunkuls-kraftværk

2007
Verdens længste vandring – 615 m


På det tjekkiske brunkulsanlæg i Tušimice installerede vi verdens længste plastenergikæde ─ med en vandring på 615 m. Nogle gane er det i 24/7 kontinuerlig drift, andre gange bevæges det slet ikke i en måned. Kæden administrerer disse betingelser uden problemer ─ Der er kun skiftet nogle få plastribber. Den anvendte kæde er 5050RHD. Leddene har ruller der sænker friktionskoefficienten markant og reducerer drivenergien der er påkrævet for bevægelse af energikædesystemet med op til 57 %.

2009
Kædekarrussel i Wien


Du kender nok pariserhjulet i Wiens Prater ark. En anden attraktion er kædekarrussellen, der er 112 m høj, og herved den største i verden. Energiforsyningssystemet med dets 80 m slag benytter en energikæde E4.56 med en chainflex kabelpakke og et vertikalt flizz system. Hastighed: 2,7 m/s.
Karrussel i Wien

2010
Verdens største energikæde (Belgien)


Verdens største energikæde , E4.350R, er anvendt i Amoras projekt i Belgien. Slambehandlingsanlægget har en energikæde med en vandring på 137 m. Den bærer chainflex kabler og en 300 mm tyk slange der , når den er fyldt med slam og aflejringer, vejer omkring 100 kg/m.  Udover energiforsyningssystemet er der installeret en korrosionsresistent føringsrende fremstillet af aluminium og  iSense EC. P diagnoseværktøj. Værktøjet måler push/pull kræfter på kæden og kompenserer for dem med en kalkuleret specifikation.

2010
Skovlhjulsgravemaskine


En 360° roterende energiforsyning blev installeret i stedet for en slæbering på en maskine fra 1960'erne og 1970'erne, en applikation der involverer meget trange forhold og en ekstrem akkumulering af snavs. Den installerede energikæde var en 5050C.30/30.400/6850.0, inkluderende fiberoptiske kabler og netværksteknologi, en igus føringsrende og "floating islands" der sikrer en driftssikker føring selv ved vibrationer og marginale positioner.
Skovlhjulsgravemaskine

Rotationsmodul for offshore

2012
Offshore: 900° rotationsmodul

 

I kranen der cirkulerer omkring benet på et vindkrafts-installationsfartøj, installerede vi et 900° multirotationsmodul (MRM). Det tillader  driftssikker føring af fiberoptiske- og andre datakabler til formål som styring af kameraer på kranen. Det komplettte system blev designet og monteret i henhold til kundekrav og accepteret under testfasen.


2014
Kyststrømstilslutning for LNG Power Barge


For tilslutning af en LNG barge til kajen, udviklede vi igus kyststrøms gangbro. Den anvendes til at overføre personer fra skibet til kajen. Den indeholder også et igus energiforsyningssystem der benytter fire middelspændings kabler med tilslutninger der kan indsættes i store kyststrømsskabe på kajen. Systemet kompenserer også for skibets konstante bevægelser og kan håndtere bølger og tidevandsudsving på op til 8 m.
LNG barge

e-spool power

2015
Nedbrydning af en offshore boreplatform


For nedbrydning af en offshore boreplatform, blev det nødvendige skæreudstyr, inklusive kameraovervågning , nedsænket til en dybde på 50 m langs platformens ben med e-spool power, en igus kabeltromle uden slæbering. Dette muliggjorde nedbrydning af platformen og forberedelse for transport.

2016
Største rotationsmodul


Vi benyttede hvad der aktuelt er det største rotationsmodul for rotationsspil på stigerørs indtrækningssystem i et FPSO fortøjningstårn. Maksimal rotationsvinkel: 380°.
Største rotationsmodul anvendt på fortøjningstårn

Energikæder i STS kran nr. 1.000

2017
1.000 STS kraner udstyret med energikæder


I 2017 udstyrede vi STS (Ship-to-shore) kran nr. 1.000 med et igus energikædesystem der viser, at tendensen mod lette, holdbare komponenter nu er den førende i hele verden. I de fleste tilfælde anvendes rullende energikæder ved længere vandringer, der øger komponenternes levetid, og reducerer driveffekten og støjen markant.

2019
e-loop for hængende applikationer


Vi udviklede den modulopbygede e-loop energikæde for driftssikker kabelføring i hængende applikationer i olie-, gas- og offshorebrancherne og i byggemaskiner, kyststrøm og vindturbiner. Den sikrer en defineret bøjningsradius på kabler, og modstår vibrationer og stød. I topdrevssystemer, tjener e-loop som et alternativ til serviceloops, der bryder ved kraftig vind og hvor kabler kan brydes ved utilstrækkelig føring.
e-loop

Vinder af 2020 guld vector

2020
High-speed RBR


I Italiana S. p.A. automatisk drejebænk, bevæger en tromle med seks føringsskruer emnet meget præcist til relevante værktøj på kun  0,65 sekunder. For føringsskruers returnering til udgangsposition, skal tromlen reversere 300°. Enheden, der vejer mere end tre tons, behøver kun et sekund for dette. Et unikt igus energiforsyningssystem der roterer med tromlen og tillader lineære føringsskruetromlebevægelser ─ med otte energiæder, 64 kabler, og 73 slanger. For applikationen modtog Gildemeister Italiana 2020 guld vector.