Testrig til frontlæssere

Slitage ved rotation, single trip funktion

Smurte stållejebøsninger på 42CrMo4 aksel Rotationsvinkel: 48°; belastning 29,5 MPa

Testresultat

Selv om iglidur J ikke er et typisk "heavy duty" materiale med sit maksimale overfladetryk på 35 MPa, er resultatet i denne test på en blød rustfrit stål aksel rigtig godt. Et godt eksempel på hvorfor et højt tilladt overfladetryk ikke nødvendigvis er en nyttig indikator for slidstyrken i dynamiske applikationer. De metalvalsede lejer (tilladt statisk overfladetryk > 100 MPa) udviser også en relativt lav grad af slitage på trods af at hårdere overflader er bedre for denne type af lejer. Billedet viser dog at glidelaget på indre diameters overflade allerede er delvis slidt væk. Dette kan have en negativ effekt på levetiden.
Metalkompositlejer på blød rustfrit stål aksel Metalkompositlejer på blød rustfrit stål aksel
iglidur J glidelejer på aksel i blødt rustfrit stål iglidur J glidelejer på aksel i blødt rustfrit stål

Anvendt produkt


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h