Knivsægsruller: fejlsikker i hele verden

Polymere knivsægsruller hos Krones AG sikrer vedligeholdelsesfri transportbånd.

Krones AG producerer systemer og maskiner til fremstilling, fyldning og emballering af drikkevarer og flydende fødevarer. Branchen sover aldrig. Så det er ingen overraskelse, at Krones systemer skal bryde deres egne hastighedsrekorder hele tiden. Det bliver kun et problem, når en komponent ikke kan modstå trykket og der ikke findes et kraftigere alternativ. Vi har derfor udviklet knivsægsruller fremstillet af tribopolymerer for Krones, der hjælper dem til at opnå nye topresultater.

Profil

  • Hvad var der brug for: en knivsægsrulle fremstillet af det specielt udviklede materiale iglidur P210
  • Krav: højtydende (20 emballager i minuttet), driftsikkert hele døgnet rundt modstandsdygtigt på trods af sukkerpartikler, sand, støv og fugt i systemet samt temperaturer på op til 100°C
  • Branche: emballagebranche, drikkevaresektor
  • Kundesucces: iglidur knivsægsruller anvendes i hele verden o Krones systemer og fungerer uden svigt. De fungerer driftssikkert, næsten uden slitage. Herudover er de nemme at montere, og kunderne behøver ikke at bruge ressourcer på at vedligeholde dem.

Variopac Pro - Krones AG's all-round emballeringssystem

Variopac Pro all-round emballeringssystem

Problem

For Variopac Pro, et fuldautomatisk all-round emballeringssystem, stødte Krones på et problem i 2005: systemets ydelse skulle øges med 20 emballager i minuttet. Der var derfor et hastebehov for handling omkring transportørers nedhæng. Oprindeligt blev der benyttet metalruller med nålelejer her; men de kunne ikke opfylde de højere ydelseskrav og var kostbare.
Men der var yderligere udfordringer. Variopac Pro emballerer dåser og glas eller PET flasker i størrelser fra 0,2 til 5 liter med karton og/eller folie. Systemet arbejder hele døgnet og komponenterne er underlagt en høj belastning. Der findes desuden sukkerpartikler i omgivelserne grundet produktionen, der har en effekt som sandpapir på komponenterne. Og alt dette ved transportbåndshastigheder på op til 0,9 m/s. Støv, sand og fugt er også en del af hverdagen på anvendelsesstederne for Variopac Pro. Men det er ikke det hele. I systemets krympetunnel er transportbånd hele tiden udsat for temperaturer på op til 100°C. På trods af disse miljøbetingelser og ydelseskravene, skal den nye løsning for føring af transportbånd have en levetid på mindst et år. Problemet, dengang, var at intet produkt opfyldte disse ydelseskrav.

Løsning

For at nå det ønskede resultat sammen med Krones AG, testede vi diverse løsninger på igus testlaboratoriet inden de blev anvendt i Variopac Pro. Resultatet; en sprøjtestøbt rulle i massiv plast, fremstillet af et materiale udviklet specielt til denne anvendelse. De bedste testresultater blev opnået med materialet iglidur P210. iglidur knivsægsruller er kendetegnet ved sin høje slidstyrke, en lav friktionskoefficient og deraf følgende lav driveffekt for transportbåndene. Som alle iglidur materialer er det egnet til vedligeholdelsesfri og smørefri drift. Da det kan benyttes i et udvalg af applikationer, opfylder dette materiale alle krav. Da det var fastslået at knivsægsruller fremstillet af iglidur P210 langt overskred den krævede levetid på et år, besluttede Krones sig for at benytte den i Variopac Pro. Det var en stor succes. I henhold til Krones, fungerer systemerne - der benyttes i hele verden - uden fejl. iglidur knivsægsruller fungerer driftssikkert, og næsten uden slitage. Herudover er de nemme at montere, og kunderne behøver ikke at bruge ressourcer på at vedligeholde dem. Krones monterer nu iglidur knivsægsruller i Variopac Pro hvor der er en overgang mellem to transportbånd eller modulkæder i plast. Da diameter på knivsægsruller er lille, kan transportbånd og modulkæder føres meget tæt, hvilket medfører et meget lille mellemrum mellem to bånd. Selv om systemet drives ved lav hastighed, forebygger iglidur knivsægsruller at emballager vælter.

"Vores systemer benyttes i hele verden, og der er ingen svigt. iglidur knivsægsruller fungerer bare, og næsten uden slitage. Herudover er de nemme at montere og sparer vores kunder for tidskrævende vedligeholdelse."
Jürgen Werner, Design Engineer hos Krones AG
Knivsægsruller
Knivsægsruller
Knivsægsruller

Du kan finde de anvendte produkter her


Du kan finde yderligere interessante applikationer fra forskellige anvendelsesområder her