Artikelbetegnelse | Eksempelbillede | Mængde |
---|---|---|
Kædeled til udvendig diameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2i.10.40.018/040.0 x 14 led E2i.10.10.028/065.0 x 20 led E2i.15.13.048/075.0 x 25 led E4.21.040.048/120.0 x 23 led | |
Monteringsbeslag til udvendig diameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.100.10.34PZ.A1 x 1 sæt E2.100.10.34PZ.A1 x 1 sæt E2.150.13.34PZ.A1 x 1 sæt E4.210.040.1.12.A x 1 sæt | |
Separatorer til den ydre diameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.10.5.1, 1 - 3x pr. led E2.10.5.1, 1 - 3 x pr. led E2.15.5.1, 1 - 3 x pr. led T2111, 1 - 2 x pr. led | |
Trækaflastning for den ydre diameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | på monteringsbeslaget på monteringsbeslaget på monteringsbeslaget T2113.Z x 2 - 4 enheder | |
Føringsrende uden glider til udvendig diameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | IE14.2.200P.XX.01 x 1 enhed IE14.2.300P.XX.01 x 1 enhed IE14.2.400P.XX.01 x 1 enhed IE14.2.500P.XX.01 x 1 enhed |