drylin® Q med integreret målesystem


drylin QKM
Takket være fleksibiliteten, danner drylin® lineærslæde QWE-01-20 det ideelle grundlag for integration af det nye digitale målesystem. Firkantprofilen kan installeres fritbærende og byder på optimal beskyttelse for magnettape på indersiden takket være det hule kammer. Kugleleddet tillader fleksibel aflæsning af display.

Beskyttet magnettape

Fastgørelse med kærvmøtrikker

Håndspænde på slæde

Fritbærende montering

Profil AWMQ-20 maks. længde 1.500 mm

Pladsbesparende sensor integreret i slæden

drylin® Q målesystem X. Signalkabel Y. Signalkabel

Dimensioner [mm]

Varenummer M maks. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Akselendebeslag + slæde
+ slag
h7                        
QKM-01-20 10 28 + 94 28 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
QKM-02-20 10 28 + 94 28 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

QKM fleksibel

Alternativ 01:

Den fleksible løsning når aflæsningsenhed skal være vinklet. Med låsbart kugleled. QKM-01-20
QKM fast
 
 
 
 
Alternativ 02:QKM-02-20 med fast display
Måleindikator specifikationer
Måleprincip inkremental, med absolut værdi funktion ved batteribuffer
display LCD display 7,5 mm cifferhøjde
Display nøjagtighed maks. 0,1 mm
Display/Display omfang -99 999 …+99 999
Funktion Cifferretning, decimalpunkt, måleenhed (mm, inch), aktivering af presets
Fødning Batteri 1/2 AA, 3,6 V integreret, levetid op til 4 år
Magnetisk sensor sikkert tilsluttet (eksternt)
Lejetype Installation hus
Tilslutning hus Plast
Beskyttelsesklasse IP54 display
IP67 sensor
Driftstemperatur 0…+50°C
Luftfugtighed 35-85%
Hastighed (bevægelse) maks. 2,5 m/s
Display tastatur 3 funktionsknapper

Leveringstid efter forespørgsel