Energiforsyningssystemer til rørhåndteringer

Rørhåndtering benyttes til at bevæge borerøret fra en horisontal position fra catwalk til den vertikale fingerplade.
Rørhåndtering med igus produkter

Produkter egnede til rørhåndtering

e-chain E4.56

e-chain E4.56

  • Det indvendige modulopbyggede separationssystem øger levetiden for dine kabler med op til en faktor 4
  • For lange vandringer op til 400 m og fyldningsvægte op til 62 kg/m
chainflex kabel CF112

Datakabel CF112

  • Til de mest krævende applikationer
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363)
  • Flammehæmmende og UV-resistente
chainflex kabel CF35.UL

Motorkabel CF35.UL

  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 60811)
  • Flammehæmmende og UV-resistent