iglidur belastning

Diagram
Diagram Maks. anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen: X = temperatur [°C]
Y = fladetryk [MPa]
 
Diagram X = Belastning [MPa]
Y = Slitage [μm/km]
 
Slitage for iglidur glidelejer under middel og høje belastninger

Fladetryk

Belastningen af et glideleje udtrykkes gennem fladetrykket (p) i MPa (svarer til N/mm2). Med det fordeles den radiale belastning over hele lejets eksponerede overflade. Radialt leje: p = F/d1 * b1 For aksiallejer stiger belastningen tilsvarende. Aksialleje: p = F/(d22 - d12) * π/4 Her er
F Belastning i N
d1 Indvendig diameter af lejet i mm
b1 Lejelængde i mm
d2 Udvendig diameter af lejet i mm

Maksimalt anbefalet fladetryk

En referenceværdi for iglidur materiale er det maksimalt anbefalede fladetryk [p] ved 20°C. Værdierne for de individuelle iglidur glidelejer afviger kraftigt på dette punkt. Værdien [p] angiver trykgrænsen for et glideleje. Glidelejet kan bære dette tryk permanent uden skader. Den angivne værdi er gældende for statisk drift; der tolereres kun meget lave hastigheder op til 0,01 m/s under dette tryk. Højere tryk end de angivne er mulige, hvis varigheden af belastningen er kort. Kontakt os for yderligere information.
 

Belastning og temperatur

Diagram 02 og 03 viser maksimalt anbefalet fladetryk for iglidur glidelejer i relation til temperatur.
 
Med stigende temperatur, falder denne værdi kontinuerligt. Udnyt fordelen ved den mulighed der ligger i iglidur glidelejets forudsigelighed for at registrere disse effekter på forhånd, eller fastlæg de effektive temperaturer i en test.

Belastning og hastighed

Med faldende radial belastning på glidelejet, øger den tilladte fladehastighed. Produktet af tryk [p] og hastighed [v], den såkaldte pv værdi, kan ses som en målestok for friktionsvarme i lejet. Dette forhold er vist i pv diagrammet som findes først i respektive kapitel for hvert iglidur materiale.
 
Slitage på iglidur glidelejer ved lave hastigheder Slitage på iglidur glidelejer ved lave hastigheder

Belastning og slitage

Lejebelastningen påvirker lejeslitagen. Det følgende diagram viser slidreaktion for iglidur® lejematerialerne. Man bør være opmærksom på, at der findes et ideelt leje for enhver belastning.

Belastning og friktionskoefficient

Med øget belastning formindskes lejets friktionskoefficient typisk. I denne sammenhæng har akselmateriale og overflader lige stor betydning.