iglidur® p x v-værdi og smøring

Tabel 02: Koefficienter for varmeledningsevne for henholdsvis aksel- og hus-materialer

Materiale Varmekoefficient [W/m x k]
Stål 46
Aluminium 204
Støbejern 58
V2A 16
Keramik 1,4
Plastic 0,24


X = driftscyklus[min]
Y = Korrektionsfaktor

A = 4-gange
B = 3-gange
C = 2-gange
D = 1-gang

Figur 09: Korrektionsfaktoren for den tilladte pv-værdi med ikke-kontinuerlig drift

Tabel 03: Justering af den tilladte p x v-værdi gennem smøring

Smøring Korrektionsfaktor
Tør drift 1
I monteringen 1,3
Vedvarende, fedt 2
Vedvarende, vand 4
Vedvarende, olie 5

p x v-værdi

Produktet får særlig betydning for lejer fra the specifikke belastning [p] og overfladehastighed [v]. p x v-værdien kan ses som et mål for friktionsvarme og kan derfor bruges ved analyse af et lejes anvendelighed. Til dette formål sammenlignes den aktuelle p x v-værdi is med en tilladt p x v-værdi, som er kalkulerbar for højden. Den tilladte p x v-værdi afhænger af glidepartnerens materiale, omgivelsestemperaturen og den aktive tid.

Tilladt p x v-værdi

Her er
K1, K2 Konstant for til varmekonduktivitet
  (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
s Lejevæggens tykkelse i mm
b1 Lejelængde i mm
μ friktionskoefficient
λs Varmekonduktivitet for akslen
λk Varmekonduktivitet for lejet
ΔT (Ta - T u)
Tu Omgivelsestemperatur
Ta Maks. omgivelsestemperatur

Korrektionsfaktor

Den tilladte p x v-værdi kan øges ved ikke-kontinuerlig drift, hvis lejernes temperatur slet ikke har nået maksimum på grund af de korte aktivtider. Test har vist, at aktivtiderne i dette tilfælde skal være under 10 minutter. Jo kortere aktivtid, desto lavere er den højest opnåede lejetemperatur.
En vigtig faktor er derfor forholdet mellem aktiv tid og pauser. Det er klart, at lange pauser bidrager kraftigt til nedkølingen. De forskellige kurver i Figur 09 sår for de forskellige ratioer ("3 gange" betyder, at pausen er 3 gange længere end den aktive tid).

Smøring

Selv om iglidur® lejerne er designet til tør drift, tåler de udmærket almindelig olie og fedt. En engangssmøring ved monteringen forbedrer løbet og friktionskoefficienten, hvorved der dannes mindre friktionsvarme. På grund af denne virkning øger en smøring den tilladte belastning af lejerne. Der findes mange testresultater med smurte anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os angående resultaterne. Tabel 03 viser korrektionsfaktor for p x v-værdien ved brug af smøremidler.