Overfladehastighed på iglidur materialer


Tabel 01: Anbefalet maks. overfladehastighed (langtids) for iglidur glidelejer i m/s

MaterialeRotationOscillationlineært
Standarder
iglidur® G10,74
iglidur® J1,51,18
iglidur® M2500,80,62,5
iglidur® W30010,74
iglidur® X1,51,15
Generelle formål
iglidur® K10,73
iglidur® P10,73
iglidur® GLW0,80,62,5
Marathonløberen
iglidur® J26010,73
iglidur® J31,51,18
iglidur® J3501,314
iglidur® L25010,72
iglidur® R0,80,63,5
iglidur® D1,51,18
iglidur® J20010,710
Høje temperaturer
iglidur® V4000,90,62
iglidur® X61,51,15,4
iglidur® Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Høj medieresistens
iglidur® H10,73
iglidur® H121,05
iglidur® H3701,20,84
iglidur® H20,90,62,5
Fødevarekontakt
iglidur® A1800,80,63,5
iglidur® A2000,80,62
iglidur® A35010,82,5
iglidur® A5000,60,41
iglidur® T2200,40,31
Specialanvendelser
iglidur® F0,80,63
iglidur® H410,71
iglidur® Q10,75
iglidur® A29010,73
iglidur® UW0,50,42
iglidur® B0,70,52
iglidur® C10,72


Tabel 02: Anbefalet maks. overfladehastighed (korttids) for iglidur glidelejer i m/s

MaterialeRotationOscillationlineært
Standarder
iglidur® G21,45
iglidur® J32,110
iglidur® M25021,45
iglidur® W3002,51,86
iglidur® X3,52,510
Generelle formål
iglidur® K21,44
iglidur® P 1,44
iglidur® GLW10,73
Marathonløberen
iglidur® J26021,44
iglidur® J332,110
iglidur® J35032,38
iglidur® L2501,51,13
iglidur® R1,215
iglidur® D32,110
iglidur® J2001,51,115
Høje temperaturer
iglidur® V4001,30,93
iglidur® X63,5

2,5

10
iglidur® Z3,52,56
iglidur® UW5001,51,13
Høj medieresistens
iglidur® H1,51,14
iglidur® H12,51,57
iglidur® H3701,51,15
iglidur® H210,73
Fødevarekontakt
iglidur® A1801,215
iglidur® A2001,51,13
iglidur® A3501,20,93
iglidur® A50010,72
iglidur® A29021,44
iglidur® T22010,72
Specialanvendelser
iglidur® F1,51,15
iglidur® H4

1,5

1,12
iglidur® Q21,46
iglidur® UW1,51,13
iglidur® B10,73
iglidur® C1,51,13

Overfladehastighed

Periferihastigheden er altid betydelig i glidelejer. Det afgørende er ikke rotationshastigheden, men den relative hastighed mellem akslen og lejet.

Overfladehastigheden udtrykkes i meter pr. sekund [m/s], og den beregnes ud fra rotationshastigheden n [rpm] med følgende formel.

Rotationer: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]

Vippende bevægelser v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]

Her er
d1 Indvendig diameter for lejet [mm]
f Frekvens [s]
β Vinkel [°]
n Omdrejninger pr. minut
Ved varierende hastigheder, som det for eksempel ses ved vippende bevægelser, er den gennemsnitlige v standard (se ovennævnte formel).

Tilladte overfladehastigheder

iglidur glidelejer er udviklet for lave og middel overfladehastigheder i kontinuerlig drift.
 
Tabel 01 og tabel 02 viser tilladte overfladehastighed for iglidur glidelejer for roterende, drejende og lineære bevægelser.
 
Disse overfladehastigheder er grænseværdier under antagelse af minimal trykbelastning af lejet.
I praksis opnås disse grænseværdier ikke ofte grundet de skiftende påvirkninger. Hver øgning i komprimeringskraft medfører uundgåeligt en reduktion af tilladte overfladehastigheder og omvendt.
 
Hastighedsgrænsen er fastlagt ved termiske egenskaber for lejet. Dette er også årsagen til at diverse overfladehastigheder kan opstå for forskellige bevægelsestyper.
For lineære bevægelser, afledes mere varme gennem akslen, da lejet udnytter en større flade på akslen.
 

Overfladehastighed og slitage

Overvejelser om tilladte overfladehastigheder bør også altid omfatte lejets slidstyrke. Høje overfladehastigheder giver automatisk tilsvarende høje glideområder. Slitage på lejerne afhænger i meget høj grad af denne værdi.

Overfladehastighed og friktionskoefficient

I praksis er friktionskoefficienten for glidelejer et resultat af overfladehastigheden. Høje overfladehastigheder har en højere friktionskoefficient end lave overfladehastigheder. Diagram 01 viser dette forhold med et eksempel på en stålaksel (Cf53) med en belastning på 0,7 MPa.
 
 
 
 
iglidur materialetabel Diagram 01: Friktionskoefficienter for iglidur materialer for diverse overfladehastigheder (aksel Cf53 roterende)

Testet på testlaboratoriet for brug i den virkelige verden

Alle materialer og produkter er kontrolleret på igus testlaboratorium, branchens største, under real-life betingelser for slitage og levetid. Dette gør det muligt at forudsige deres levetid nøjagtigt.
 
På bestilling, udfører igus kundetests som kontrol af brugen af produkter under helt individuelle betingelser.
Få mere at vide