Swivel bracket | Industrial robot rotated by 270°

In many applications, the robot rotates only a few degrees around Axis 1. This small rotation angle makes a twisterchain or similar solutions unnecessarily costly and space-consuming. 
For rotation angles of up to 270°, there is the swivel bracket + matching adapter for installation on the robot. The mounting brackets with swivel bearings provide additional flexibility. 
The advantages:
  • Rotation around axis 1 by up to 270°.
  • Slim, simple design and therefore extremely space-saving
  • Easy and rapid to retrofit
  • Lubrication-free bearing
  • Available from stock

 
Swivel bracket
Swivel bracket with adapter
Swivel bracket dimensions

Swivel bracket for axis 1 (rotate up to 270°)

suitable swivel bracket depending on chain size, e.g.: TRC.60.087.0 matches TR.907.835.60

Part no. Size Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm]
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.918.837.50 220 256 474 124 391,62 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.907.835.60 261 321 474 165 440,55 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.907.835.65 261 321 474 165 405,80 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.907.835.70 261 321 474 165 441,48 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.907.835.85 288 352 474 192 468,56 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.907.835.100 288 352 474 192 469,52 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Adapter for swivel bracket

For installing the swivel bracket on the robot

  • Suitable for various robot types
  • The image shows the example of an adapter for the Fanuc R2000iB
  • Contact us if the type you want is not listed
Adapter for swivel bracket
Part no. Used for series
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.917.615 170,82 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.917.979 194,48 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.917.981 212,94 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.918.097 154,94 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.918.735 167,22 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.918.766 350,19 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.918.817 533,84 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.919.126 150,27 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.919.632 320,63 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.919.541 165,29 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.919.714 264,85 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Note: console robots for individual series are not included


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h