Gliding feed-through for all triflex® R series & sizes

Gliding feed-through without swivel bearing

  • Smooth movement and guidance of the triflex® R e-chain® on the robot
  • Defined guidance of the triflex® TRC, TRE and TRL on the robot
Gliding feed-through without swivel bearing for triflex R
Gliding feed-through dimensions without swivel bearing for triflex R

Gliding feed-through functionality

  • Ensures smooth e-chain® operation
  • For guiding the e-chain® on the robot
  • Advantageous use with retraction systems
  • In the video, the gliding feed-through is mounted on the front area of the retraction system
Part no. Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm] Dim. E [mm] Dim. F [mm] Dim. G [mm]
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TL.30.05 56 60 36 28 14 36 5,8 19,32 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.40.05 85 84,5 46 32 21 27 6,5 28,80 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.40.05.M6 85 84,5 46 32 21 27 6,5 28,80 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.50.05 96 102 58 67 21 27 6,5 88,64 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.50.05.M6 96 102 58 67 21 27 6,5 88,64 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.60.05 126 126 75 50 32 40 9 42,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.60.05.M8 126 126 75 50 32 40 9 42,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.65.05 126 126 75 75 32 40 9 65,76 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.65.05.M8 126 126 75 75 32 40 9 65,76 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer TR.70.05 153 155 86 70 35 40 9 50,05 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.70.05.M8 153 155 86 70 35 40 9 50,05 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.85.05 153 155 100 84 35 40 9 67,06 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.85.05.M8 153 155 100 84 35 40 9 67,06 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.100.05 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5 217,82 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.100.05.M8 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5 217,82 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.125.05 179 190 142 84 40 64 9 405,72 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.125.05.M8 179 190 142 84 40 64 9 405,72 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Gliding feed-through with swivel bearing

  • Except for the swivel bearing, there is no difference between TR.XX.05 without swivel bearing and TR.XX.07 with swivel bearing.
  • For even more freedom of movement in the defined guidance of the triflex® TRC, TRE and TRL on the robot
Gliding feed-through with swivel bearing for triflex R
Gliding feed-through dimensions with swivel bearing for triflex R
Part no. Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm] Dim. E [mm] Dim. F [mm] Dim. G [mm]
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.40.07 108 89 46 32 47 65 8,4 57,72 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.50.07 119 89 58 67 47 65 8,4 117,56 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.60.07 156 118 118 50 65 87,5 10,5 78,49 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.65.07 156 118 75 75 65 87,5 10,5 99,59 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.70.07 183 118 86 70 65 87,5 10,5 85,85 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.85.07 183 118 100 84 65 87,5 10,5 99,47 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer TR.100.07 189 118 115 85 79 87,5 10,5 253,60 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 48 - 72 timer

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h