CD/DVD-produktion / procesteknik

Polymer ledhovedleje bidrager til høj anlægstilgængelighed

Teknisk fremskridt takket være plasticteknologi

Anlæg til produktion af optiske lagringsmedier er designet til ekstremt høje hastigheder. En CD produceres for eksempel på mindre end et sekund. Kravene til de enkelte maskinelementer er tilsvarende høj. Polymer ledhovedlejerne spiller en afgørende rolle for at sikre det høje antal cyklusser. På deres hovedkvarter i Baden Württemberg, udvikler, producerer og markedsfører STEAG HamaTech produktionsanlæg og -udstyr til fremstilling af optiske lagringsmedier og forsyner den optiske diskindustri med med systemløsninger til alle aktuelle diskformater. Cyklustiden for et produktionsanlægs fremstilling af en CD-ROM har i årevis været omkring 4 sekunder. I dag er denne cyklustid 1,6 sekunder. Dette har forøget produktiviteten med 250 %. Som regel er anlæggene i drift døgnet rundt alle årets dage. Håndteringsenhederne gennemgår dermed fra 17,5 til 20 millioner enkeltcyklusser pr. år. Hermed stilles der uundgåeligt meget høje krav komponentleverandørerne.
CD / DVD-produktion Ledhovedlejerne er fri for slitage og vedligeholdelse. Partikeldannelsen er lav - et afgørende kriterium for produktion under renrumsforhold.

igubal® polymer ledhovedleje under konstant belastning

igubal® polymer ledhovedleje viser deres styrke i disse krævende omgivelser. igubal® er et system af selvindstillende lejeelementer udelukkende fremstillet i plastic. Håndtering af lakeringstilstanden blev simuleret på en prøvebænk. Testen har løbet i to et halvt år nu og har nået 94 millioner cyklusser - og ledhovedlejerne ser stadig næsten nye ud.
Polymer ledlejer Polymer ledleje i en emballagemaskine

Anvendelse uden begrænsninger

igubal® brugeren udnytter alle fordelene ved de højtydende plastictyper. De udviser fremragende vibrationsdæmpende egenskaber, og er teknisk anvendelige til tør drift. Således er de tolerante over for snavs, kan arbejde i væsker og endog i kemikalier, og de er fuldstændigt modstandsdygtige over for korrosion. Derfor er anvendelsesmulighederne for disse polymerledlejer næsten uendelige. De går fra automobilindustrien gennem emballage til flasketapperier.

More om anvendte produkter her

Her finder man andre interessante anvendelser fra ekstremt forskellige områder.