Vinderne af den 9. vector award 2024

Unikke energikædeprojekter blev søgt!

Virksomheder over hele verden hæver barren for innovative kabelføringssystemer. Det viser responsen på den 9. vector award på imponerende vis: Med 328 bidrag fra 37 lande er mangfoldigheden og omfanget af denne ingeniørkunst overvældende. Anvendelserne omfattede teatersale, hvis sæderækker ændrer form som en transformer, automatiske massageborde med kunstig intelligens, adskillige industrirobotter, der gør arbejdet lettere for folk, der arbejder med svejsning og montering, og bæredygtige teknologier til landbruget. 

Vores uafhængige ekspertjury har nu udvalgt vinderne af vector award 2024. I de kommende uger vil priserne og hædersbevisningerne blive overrakt personligt til de respektive vindere. Disse ceremonier afholdes på stedet for at hylde vindernes succes og præstationer.

Vinderne

Guldvinder af vector prisuddeling 2024

Guld vector

Guld vector prisen går til Institut for Astrofysik og Rumvidenskab ved Lissabons Universitet for brugen af et komplekst triflex-system i en optisk spektrograf. Energikæder fra igus triflex®-serien blev brugt til den roterende kabelkappe. De sikrer, at de følsomme optiske fibre, der transporterer lyset fra fronten til spektrografen, ikke udsættes for belastninger, der kan bringe de videnskabelige observationer i fare. 
Sølv-vector

Sølv vector

Sølv vector prisen går til TDK RF Solutions for brugen af energikæder og e-spools i en testrig til vehicle-in-the-loop (VIL)-test for at måle den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) i køretøjer med førerassistentsystemer. Styrekabler og trykluftslanger følger bevægelserne i serie 1400 energikæder. Tromler til fjederkabler uden glidering i serien e-spool® bruges også til at opspole vikle e-chains®. Takket være elimineringen af slæberinge er vedligeholdelsestiden også blevet reduceret.
Bronze-vector

Bronce vector

Bronze vector prisen går til MECAoctet for brugen af e-spool flex-systemer i et animeret spejlloft i ACCOR Arena i Paris. Til strømforsyningen brugte eksperterne slæberingsfrie fjederkabeltromler fra igus' e-spool-serie, der var udstyret med hybridkabler og forbundet til trekanternes tyngdepunkter. Ifølge MECAoctet kunne man takket være igus® -løsningen undgå komplekse spoler med roterende kollektorer, som ville have været meget dyre og upålidelige. Sammenlignet med et glidesystem med kabelløkker er igus®-løsningen også mere æstetisk.
Grøn vector

Grøn vector

Den grønne vector går til Bear-Machines GmbH for brugen af energikæder og kabler i en maskine til genopskæring af lastvognsdæk. Ingeniørerne havde brug for bøjelige og fleksible kabler til maskinens motorer og besluttede sig for kablerne fra igus' chainflex-serie. Kablerne bevæger sig i e-chains® i E2-serien. Ifølge ingeniørerne lever denne løsning perfekt op til kravene om oscillerende bevægelser og overholdelse af bøjningsradier.
Linje

vector priser dommere

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleit

Ing. Madeleine Mickeleit

Grundlægger og CEO for IIoT Use Case GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Autostadt GmbH Uddannelsesleder
Arno Reich

Arno Reich

Afdelingsleder/Senior Vice President for "Industries, Energy & Logistics" Deutsche Messe AG
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Leder af værktøjsmaskiner (WZL) og produktionsteknik RWTH Aachen
Michael Blaß

Michael Blaß

e-chain systems® CEO igus® GmbH

Formand

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Chefredaktør VDI nachrichten
Linje

Alle bidragene til den 9. vector pris 2024

I denne brochure får du et underholdende overblik over alle bidragene, kortfattet præsenteret i ord og billeder. Fordyb dig i kabelføringens verden. Og bliv inspireret af den kreativitet og opfindsomhed, der kendetegner den globale ingeniørindustri.