Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Cobots

Antal produkter: 3

ReBeL Spotlight

Product information
  • Length: 917mm
  • Illuminant: LED
  • Degrees of freedom: 6
fra 616,37 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
Til produktsiden

ReBeL Mini | Model figure

Product information
  • Flexible Axes
  • Light
  • Unique
...like the real ReBeL Cobot

Size: 60 mm x 36 mm x 180 mm

 
fra 39,50 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
Til produktsiden

ReBeL Keychain

Product information
  • Small
  • Light
  • stylish
  • Unique
...like the real ReBeL Cobot
fra 1,08 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h