Energiforsyningssystemer og lejer til vindturbiner

Betydelige temperaturudsving, kraftig vind, turbulens og sandstorme: vindturbiner skal fungere driftssikkert, selv under barske vejrforhold. igus tilbyder et bredt udvalg af komponenter fremstillet af højtydende plast til vindturbiner samt i produktionsudstyr, transport og installation. De nødvendige komponenter omfatter robuste, kompakte energikæder og fleksible kabler til torsionsbevægelser, der reducerer fejl i f.eks. tårne, azimutsystemer og bladjustering. Slidstærk stangmateriale og højtydende glidelejer, som ikke kræver smøring eller vedligeholdelse på grund af indbyggede faste smøremidler, er ideelle til brug i bladjusterings- og bremsesystemer.

Anvendelsesområder

Vindturbiner med mærkninger for motion plastics
Glideleje i rotorlåsen

Rotorlåsesystemer

igutex glideleje TX1
  • Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
  • Slidstærk og formstabil
Mere om TX1 i butikken
Glideleje i blades vinkeljusteringssystem

Pitch aktuatorer

igutex glideleje TX1
  • Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
  • Slidstærk og formstabil
Mere om TX1 i butikken
iglidur stangmaterialeplader i azimutbremser

Azimut- og rotorbremser

Individuelle iglidur X eller F komponenter
  • Stangmateriale eller sprøjtestøbte komponenter
  • Høj slid- og kompressionsstyrke
iglidur X plader

 

iglidur stangmaterialeplader i azimut

Azimutjustering

Stangmateriale glideplader iglidur W300
  • Yderst høj slidbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Smudsbestandige
Mere om iglidur W300 plader

 

e-loop i vindturbine

Energiforsyning for nacelle

Modulopbygget energikædesystem e-loop
  • Modulært system som er let at åbne
  • Beskytter mod slag med robust ydre PU hus
Få mere at vide om e-loop

 

RBR roterende energiforsyning i rotorblad og azimutjusteringssystem

Rotorblade og azimutjustering

RBR roterende energiforsyning
  • Til høje fyldvægte og begrænset plads
  • Rotationsvinkel op til 900
Mere om moduler for omvendte bøjningsradier

Yderligere produkter for vindturbiner

Vridbare kabler

  • Til torsionsanvendelser med +/- 180° ved 1 m kabellængde
  • Fire års garanti

twisterband

  • Roterende bevægelser op til 7.000°
  • Rotationshastigheder op til 180°/s
  • Modulopbygget og nemme at fylde

3D energikæde

  • Defineret bøjningsradius
  • +/- 10° vridning pr. kædeled
  • Stor trækstyrke

To-komponent glideleje til tung anvendelse

  • Egnet til ekstreme belastninger
  • Økonomisk med sprøjtestøbning

Testet på testlaboratoriet for brug i den virkelige verden


Alle produkter er testet for slitage og levetid under real-life betingelser på igus testlaboratorium, branchens største. Resultaterne indtastes i vores værktøjer til levetidsberegning for præcis forudsigelse af levetiden.
 
På bestilling, udfører igus kundetests som kontrol af brugen af produkter under helt skræddersyede betingelser.

Anvendelseseksempel: vindturbiner


Yderligere oplysninger


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h