Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Konfektionering readychains® forespørgsel

Få igus® til at gøre Deres arbejde!

Med igus® hurtig forespørgsel får De et tilbud til Deres anvendelse inden for 24 timer (på hverdage).


Fikseret ende:

i midten af transportstrækningen
eller mm fra midten


Monteringsplads

Transportstrækning S (mm)
Ønsket bøjningsradius R (mm)
Maks. tilladt konstruktionshøjde HF (mm)
Maks. tilladt konstruktionsbredde B (mm)
Fremføring til rådighed?
Ja Hvilket mål (mm)
Nej
Monteringssted / gulv, væg, konsol (mm)
Støttebredde (mm) (standard = 2m)


Monteringstype (sæt venligst kryds)



Dynamik

Hastighed (m/s)
Acceleration (m/s) 2)
Bane/dag
Dage/år
Banestrækning (Ø)


Teknisk klima - omgivelser

Temperatur (° C)
Fugtighed (%)
Støv-snavs-spåner
Særlige forhold?


Fyldning af E-Kæde (kabler og slanger)

Antal Producent Type Ø mm Vægt kg/m Tilladt bøjningsradius Fremspring, fikseringspunkt Stiktype/
Afsats
Fremspring, medbringerside Stiktype/
Afsats



Andre ønskede enkeltkomponenter:

E-Kæder / energirør
chainflex® specialkabler
Trækaflastning
montage
igus® systemgaranti
Andet


Kæde/rør

Kan klappes op i begge sider
Kan klappes op i udvendig radius
Kan klappes op i indvendig radius
Særlige ønsker:


Kommentar



Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma*
Telefon
Fornavn*
E-mail*
Efternavn*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postnummer*
 

Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her.

By
Gade
Forbundsland
 

Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.

Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.