Lyslederkabler

Det fiberoptiske kabel (LWL) er en sikker løsning til pålidelig overførsel af data i maskiner og systemer. Som alternativ til buskabler er fiberoptiske kabler særdeles velegnede, fordi de kan bruges til ethvert bussystem, hvilket betyder, at kablerne ikke behøver at blive udskiftet med nye bussystemer. Vi har tre fibertyper i vores portefølje til industriel datakommunikation, som kan bruges uanset hvilken type feltbus, der anvendes: single mode, multimode og plastfibre (POF). Alle LWL-fibre er specielt udviklet og testet til mekanisk kontinuerlig bevægelse. chainflex® fiberoptik muliggør transmissionslængder på flere 100 meter og er kendetegnet ved maksimal EMC-beskyttelse af de data, der skal transmitteres. Vores fiberoptiske kabler kan bruges til bøjningsradier i energikæden på op til 5 x d og er fremstillet af følgende kappematerialer: PVC, PUR eller TPE. Find den rigtige type fiberoptisk kabel i vores butik, og køb nemt og bekvemt online!

Antal produkter: 0
Fandt du ikke noget? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Bare send os en besked