Bevægelseskabler

Onlinebutikken for kabler, der er specielt udviklet og testet til brug i energikæder! Her finder du over 1.350 fleksible kabler uden stik og over 5.000 kabler med stik. Vores store produktportefølje omfatter styrekabler, motorkabler, servokabler, robotkabler, buskabler og fiberoptiske kabler. Vi tilbyder også et bredt udvalg af tilsluttede kabler: Fra drevkabler i henhold til producentstandarder til Ethernet- og feltbuskabler til sensor- og aktuatorkabler. Vælg dit passende kabel blandt op til syv forskellige yderkappekvaliteter. Alle kabler fra igus opfylder forskellige globale standarder og godkendelser som UL, CE, DNV, REACH og DESINA. Baseret på over 30 års forskning og udvikling i vores 4.000 m² store testlaboratorium kan vi tilbyde en garanti på op til 4 år på alle kabler.

Vælg dit ønskede produkt her, og køb dine kabler med eller uden stik nemt online!

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!