draw e-chain til server-tandstænger, udtræksskuffer | Indre højde 17 mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
17 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
10 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
16 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
45 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
20,58 EUR
2,94 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : D1.17.16/16.045.020,58 EUR
draw e-chain til server-tandstænger, udtræksskuffer | Indre højde 17 mm
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?