Skift sprog :
... i energikæden
chainflex® kabler forhindrer kabelfejl i energikædeapplikationer.
Fordelene og de særlige egenskaber kan sammenfattes som "unique - tested - lean".
Fordele
Vores produktchefer vil med glæde besvare alle de spørgsmål, du måtte have om fordelene ved det meget fleksible chainflex®kabel.

Optimeret struktur til brug i energikæden
2. Optimeret kobbertråd
For at forhindre kernebrud og dermed sikre en lang levetid med kontinuerlig bevægelse selv med en lille bøjningsradius i energikæden.
3. Kerneisolering
Der anvendes kun højtryks-ekstruderede PVC- eller TPE-materialer af højeste kvalitet, som har bevist deres værd i millioner af kilometer med kerner i energikæder.
Styrkelse af kerneforbindelsesstrukturen, aflastning af kernen i radius på grund af lavere træk- og trykspænding og dermed undgåelse af proptrækker- og kernebrud.
5. Kilefyldt ekstruderet inderkappe
Understøttelse af foringskompositten udefra og dermed undgåelse af proptrækker- og kernebrud.
6. Samlet skjold med optimeret flettet skjold
Forhindrer brud på skjoldet og øger eller sikrer dermed den elektromagnetiske beskyttelse betydeligt. Kompatibilitetsspecifikation for et kabel.
7. Meget slidstærk yderkappe ekstruderet under tryk
Understøttelse af den flettede skærm, mindre slid i energikæden og dermed påviseligt længere levetid selv i højdynamiske anvendelser.
Alle chainflex® kabler er blevet testet for holdbarhed i vores 2.750 m2 store testlaboratorium. Det gør det også muligt for os at give dig oplysninger om levetiden for et kabel i din applikation. Spørg os, eller brug vores levetidskalkulator på internettet.
Oversigt over vores certifikater:
chainflex® giver dig mange andre fordele, der gør dit liv lettere og reducerer arbejdsbyrden i din virksomhed.
1.354 kabeltyper på lager. Afsendelse inden for 24-48 timer. Det giver dig mulighed for at reducere dit lager og de dermed forbundne omkostninger.
Ingen omkostninger til opskæring. Ingen minimumsbestilling. Så du betaler kun for det, du bestiller, og bestiller kun det, du har brug for.
Online-værktøj
igus® tilbyder mange onlineværktøjer, der forenkler dit daglige arbejde.
Ud over vores online shop finder du også følgende nyttige værktøjer:
Mere information

holder...
fleksibelt kabel til bevægelige applikationer

unik...
Designdetaljer: længere levetid, mindre plads, større dynamik

...& lean
procesorienterede løsninger

testet...
i igus® laboratorium
Mere om testlaboratoriet og vores garanti:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h