Skift sprog :

12 ekstra måneder for mere sikkerhed
Den unikke chainflex® garanti udvides til 4 år med øjeblikkelig virkning. Med de klare udsagn om den garanterede levetid får du som kunde yderligere planlægningssikkerhed. Funktionssikkerhed er afgørende, både driftsmæssigt og økonomisk. Det korrekte design af et kabel og dets garanterede levetid hjælper aktivt med at sikre funktionel pålidelighed og bidrager aktivt til bæredygtighed. Det skyldes, at der opstår CO2-emissioner under produktion, udskiftning og bortskaffelse af et kabel, som reduceres betydeligt med en lang levetid!
Dette er kun muligt, fordi igus® har samlet over 30 års erfaring og testdata i sit 4.000 m² store testlaboratorium for kabler og e-kæder®. Det er kernen i vores kvalitet og vores garantiløfte og sikrer en omfattende datasituation for at kunne give vores kunder et så unikt garantiløfte.

Det største testlaboratorium i branchen
Testlaboratoriet chainflex® udfører specialtest under realistiske forhold og indsamler data fra over 2 milliarder testcyklusser med mere end 1,4 millioner elektriske målinger hvert år. Kontinuerlig overvågning og dokumentation udføres på 65 testsystemer af fagligt kvalificeret personale.
Dette grundlag af praktisk erfaring og testlaboratorium er det, der gjorde den unikke chainflex® garanti mulig i første omgang!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h