Få din teknologi op & omkostningerne ned nu med chainflex® kabler og pristjekket

  • Styrekabel CF880, bøjningsradius 12,5 x d og PVC yderkappe: meget omkostningseffektiv løsning
  • Styrekabel CF5, mindre bøjningsradius 6,8 x d med PVC-yderkappe og oliebestandighed: større teknisk fordel fører til lidt højere pris pr. meter
  • CF98 olie- og bio-olie-resistent kabel med TPE kappe og en bøjningsradius på kun 4xd: største tekniske fordel og højeste pris

Pristjek og garanti direkte fra producenten: udvalg af 1.350 kabler med 4 års garanti.

Trin 1:

Trin 2:

Modtag tilbud

▲ Tech up

Testrapport kontrolkabel

Kontrolkabel CF9.UL ...

Testrapport Ethernet-kabel

Ethernet-kabel CFBUS.045 ...

Testrapport servokabel

Servokabel CF21.UL ...

Testrapport motorkabel

Motorkabel CF38 ...

Testrapport målesystemkabel

CF11.D målesystem kabel ...

Testrapport for fiberoptisk kabel

Fiberoptisk kabel CFLG.2LB ...

▼ Cost down

Opnå besparelser på styrekabel

Spar 64,7% på styrekabler ...

Datakabel

Spar 32,7% på datakabler ...

Bus kabel

Spar 62,1% på buskabler ...

Spar penge på motorkabler

Spar 29,9% på motorkabler ...

Spar penge på servokabler

Spar 50,7% på servokabler ...

Spar penge på målesystemkabler

Spar 39,4% på kabler til målesystemer ...

∎ Bevis

Eksempel 1: Valg af økonomisk PVC i stedet for PUR

Pristjek online seminar

Eksempel 2: Korrekt definition af datavolumen for ethernet kabler

CF Pristjek af datamængder

Eksempel 3: Brug af individuelle ledninger i stedet for store motorkabler

CF Pristjek af datamængder
viastore-systemer med chainflex

viastore SYSTEMS GmbH

Oversigt

Og mange flere succeshistorier

● Bæredygtighed

Reducer levetidsomkostninger med det rette kabelvalg

Lokal support til chainflex® kabler - i hele verden

igus i hele verden

Løfte om garanti

Genindvindingsprogram

Services

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning