Skift sprog :
Med chainflex® levetidskalkulatoren kan du hurtigt og nemt beregne den forventede levetid for chainflex® kabel specifikt til din applikation ... og få den garanteret.

Med et enkelt klik kan det kabel, der er valgt i levetidsberegneren for chainflex®, nu overføres til udfyldningen af e-kædeeksperten® for at konfigurere et skræddersyet e-kædesystem® med dette kabel. Takket være den nye garantifunktion kan den beregnede levetid for chainflex® -kablet og de tilhørende tekniske parametre nu også dokumenteres og garanteres som en PDF.
Baseret på de seneste empiriske værdier fra vores testlaboratorium kan vi nu for første gang udstede en levetid på op til 100 millioner dobbeltslag for flere kabeltyper.
► Design kabel
Beregn levetid
► Modtag garantibevis
Kender du ikke varenummeret på dit kabel, eller er du i tvivl? Bed om hurtig hjælp her. Sammen beregner vi levetiden for dit kabel og genererer garantibeviset.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h