Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm

<p>05 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 fra 5
<p>05 energy chain series</p>
Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm
Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
10 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
8 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
ikke-oplukkelig
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
6 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
18 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
20,50 EUR
0,41 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 05.06.018.020,50 EUR
Energy chain series 05 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10mm