igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter på kabel
8 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
16 mm
Bøjningsradius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,61 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger30,50 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : B07.16.018.030,50 EUR
Energikæde serie B07 | Kan åbnes fra den ene side langs den udvendige radius | Indre højde: 10,3 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618