igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
14.3 mm
Maks. diameter på kabel
12 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
16 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,66 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger33,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : B09.16.028.033,00 EUR
Energikæde serie B09 | Kan åbnes fra den ene side langs den udvendige radius | Indre højde: 14,3 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotB09.16.028.01628