igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
14.4 mm
Maks. diameter på kabel
12.5 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
10 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,50 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger25,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2i.15.10.028.025,00 EUR
Energikæde-serie E2i.15 | Åbning i begge sider langs den indre radius | indre højde: 14.4mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.15.10.028.01028