Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mm

<p>11.031 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
<p>11.031 energy chain series</p>
Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mm
Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mm
Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
23 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
21 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
ikke-oplukkelig
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
31 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
45 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
26,40 EUR
0,80 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 11.031.045.A26,40 EUR
Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mm
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?