Energy chain series Z14 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 19mm

easy chain series Z14
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
easy chain series Z14
Energy chain series Z14 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 19mm
Energy chain series Z14 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 19mm
Energy chain series Z14 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 19mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
19 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
13 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
15 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
28 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
22,11 EUR
0,67 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : Z14.1.028.022,11 EUR
Energy chain series Z14 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 19mm