Energy chain series E06 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 10.7mm

Energy chain series E06
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energy chain series E06
Energy chain series E06 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 10.7mm
Energy chain series E06 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 10.7mm
Energy chain series E06 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 10.7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
10.7 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
6.5 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
10 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
18 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
21,50 EUR
0,43 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : E06.10.018.021,50 EUR
Energy chain series E06 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 10.7mm