Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mm

easy chain series Z26
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
easy chain series Z26
Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mm
Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mm
Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
36.5 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
28 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
63 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
38,16 EUR
2,12 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : Z26.07.063.038,16 EUR
Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mm