igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
48.5 mm
Maks. diameter på kabel
20 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,84 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger57,60 EUR
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z300.2/45.075.057,60 EUR
Energikæde serie Z300.2 | Med 2 kamre kan kabler skubbes ind langs den indre radius | Indre højde: 48,5mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075