igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
37.1 mm
Maks. diameter på kabel
20 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
2,18 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger39,24 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E26.2/45.063.039,24 EUR
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063