igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
9.4 mm
Maks. diameter på kabel
5 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
15.5 mm
Bøjningsradius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,37 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger28,49 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z045.2/7.018.028,49 EUR
Energikædeserie Z045.2 | Med 2 kamre kan kabler skubbes ind langs den indre radius | Indre højde: 13 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.2/7.018.015.518