Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie Z065 – e-kæde med fyldning langs den indvendige radius
1. Meget let at fylde
2. Meget kort ledlængde
giver støjsvag og jævn drift
3. Begrænsede vridningsbevægelser er mulige
4. Meget lav vægt
5. "Trykknapdesign" holder leddene sammen
6. Kabelvenligt inderrum
7. Fyldes langs den udvendige radius
8. Mulighed for monteringsbeslag med integreret trækaflastning
9. Fås med 1-, 2-, 3- eller 4-kammersystem
(sprøjtestøbt flerkammersystem
til separat føring af kabler)
10. Fyldes langs den indvendige radius
Serie E065.2
Serie E065.3
Serie E065.4
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 9 mm
Fås med følgende indvendige radier R: 18 til 38 mm
Ledlængde: 15 mm pr. led = 67 led/m
Overlapning ved åbningsmekanismen, undtagen ved bredder på 10 og 16 og en spalte på 2,5 mm
A = bevægelig ende, B = fast ende
Ledlængde: 15 mm
Led pr. m: 67
Vandring: S
Kædelængde = S/2 + K