igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
97 mm
Bend radius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 2928B.097.063.0Pris på anmodning
Energy chain 2928B series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 32mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit2928B.097.063.09763
