Energikæde 4140C-serien | til ekstremt lange vandringer og fritbærende, sidemonteret applikation | indre højde: 56 mm

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4140C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
4140C.05.135.0 product image
4140C.05.135.0 technical drawing
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
56 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
50 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
135 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
107,69 EUR
9,79 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 4140C.05.135.0107,69 EUR
Energikæde 4140C-serien | til ekstremt lange vandringer og fritbærende, sidemonteret applikation | indre højde: 56 mm