igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Complete closed (openable from both side along the inner and outer radius)
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
4,31 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger77,58 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 7728B.05.125.077,58 EUR
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125
