Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
56 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
50 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
150 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
181,06 EUR
16,46 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 8840HD.07.150.0181,06 EUR
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm