Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

<p>07 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
<p>07 energy chain series</p>
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
8 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
6 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
18 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
36,00 EUR
0,72 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 07.06.018.036,00 EUR
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm