Energy chain series 047 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 9mm

<p>047 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
<p>047 energy chain series</p>
Energy chain series 047 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 9mm
Energy chain series 047 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 9mm
Energy chain series 047 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
9 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
7 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
10 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
18 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
50,82 EUR
0,66 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 047.10.018.050,82 EUR
Energy chain series 047 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 9mm