2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm

<p>serie 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
<p>serie 2600</p>
2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm
2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm
2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm
2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
35 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
32 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
63 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
50,04 EUR
2,78 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 2600.05.063.050,04 EUR
2600 energikæde serie | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider | Indre højde: 35mm