igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
29 mm
Maks. diameter på kabel
25 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
30 mm
Bøjningsradius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
1,41 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger64,86 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E6.29.030.055.064,86 EUR
Energy chain series E6.29 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 29mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055