igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
62 mm
Maks. diameter på kabel
54 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
115 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
8,65 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger173,00 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E6.62.05.115.0173,00 EUR
Energikæde serie E6.62 | Lav vibration, egnet til renrum, kan åbnes langs indvendig og udvendig radius | indre højde: 62 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE6.62.05.115.050115